2.5-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2.5-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted, Standard, 2-1/2 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  3 Wochen*
$1379.14 je**
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
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 25 mm / 1,00 in
Spindelsteigung 6 mm / 0,25 in
Spindel-Kerndurchmesser 18 mm / 0,70 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 96
Gewicht 23 kg / 49,90 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 22.241 N / 5.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0012 N·m / 0,0110 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 5,99 N·m / 53,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 594 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 7.558 N / 1.699 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 38%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 457 mm/min / 18 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: